Danfoss logo
BM valve, solder, extended ends, with handwheel

Membranski zaporni ventil, BML 18

009G0183

Vrsta ulaznog priključka: Holender, Vrsta izlaznog priključka: Holender

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.3
Cv vrijednost [gal/min]3.350 gal/min
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoRezervni dijelovi za BM/GBC ventil
KategorijaArt. 4, par. 3
Količina po obliku pakiranja12 pc
Kompatibilnost lubrikanataPrimjene bez ulja
Kv vrijednost [m³/h]2.900 m³/h
Maks. ispitni tlak [bar]36.4 bar
Maks. ispitni tlak [psig]528.0 psig
Maks. radni tlak [bar]28.0 bar
Maks. radni tlak [psig]406 psig
Material DescriptionBML 18 Shut Off Valve M/12
Materijal spojaMjed
Materijal tijelaMjed
Naziv datoteke UL certifikataVENTIL ZA RADNU TVAR 53R0
Naziv proizvodaMembranski zaporni ventil
Oblik ambalažeViše pakiranja
OdobrenjeC UL US LISTEDEACUA
OpremaRučni kotač
Pokazivač smjera protokaUtisnuta strelica za 1 smjer
Pribor proizvodaPribor za BM/GBC ventil
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Radne tvari bez uljaR134aR513AR515B
Radne tvari koje je odobrio ULR134aR22R404AR407CR407HR449BR450AR507AR513AR515B
Radni raspon [bar] [maks.]21 bar
Radni raspon [bar] [min.]-1 bar
Radni raspon [psig] [maks.]304 psig
Radni raspon [psig] [min.]-14 psig
Rashladno sredstvoR1233zd(E)R1234yfR134aR22/R407CR404A/R507AR407HR449BR450AR513AR515BR516A
Raspon temperature [°C] [Max.]100 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-55 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]212 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-67 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.4713b3ce-0431-444e-9b2b-0f14b47fa788
SCIP dossier product nameBML/BMT
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
SmjerRavno
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeYes
Veličina izlaza [in]3/4 in
Veličina ulaza [in]3/4 in
Vrsta izlaznog priključkaHolender
Vrsta kapljevine12
Vrsta proizvodaBML 18
Vrsta ulaznog priključkaHolender

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.993 Kilogram
Neto težina0.991 Kilogram
Volumen1.572 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428845724
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm