Reparaturni kit, Komplet brtvi
2453+092
Oznaka vrste: Komplet brtvi, Upotrebljava se za proizvod: QDV 15
2453+092
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Material Description | REPAIR KIT QDV 15 (GASKETS) |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet brtvi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | QDV 15 |
| Vrsta proizvoda | Reparaturni kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.08 Kilogram |
| Neto težina | 0.06 Kilogram |
| Volumen | 0.312 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428283731 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |