Rezervni dio, SFV 15, Komplet brtvi
2453+066
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: SFV 15, Oznaka vrste: Komplet brtvi
2453+066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 50 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Spojnica/prirubnica |
| Material Description | Gasket set for nipple/flange SFV 15 |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | EAC |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet brtvi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Safety valve spare parts |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
| Upotrebljava se za proizvod | SFV 15 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.016 Kilogram |
| Neto težina | 0.004 Kilogram |
| Volumen | 0.083 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428283830 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |