Reparaturni kit, Brtve
2453+042
Oznaka vrste: Brtve, Upotrebljava se za proizvod: SRV 25-40; REG 25-40
2453+042
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Za stožac br. 8 |
| Material Description | Popravka set REG/SRV 25-40 NO 8 (zaptiv |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Brtve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | REG 25-40SRV 25-40 |
| Vrsta proizvoda | Reparaturni kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.242 Kilogram |
| Neto težina | 0.21 Kilogram |
| Volumen | 1.224 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232319 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |