Reparaturni kit, Brtve
2453+040
Oznaka vrste: Brtve, Upotrebljava se za proizvod: SRV 10-25; REG 10-25
2453+040
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Za stožac br. 6 |
| Material Description | REPAIR KIT REG/SRV 10-25 No 6 (GASKETS) |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Brtve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | REG 10-25SRV 10-25 |
| Vrsta proizvoda | Reparaturni kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 96 Gram |
| Neto težina | 66 Gram |
| Volumen | 1.197 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232333 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |