Reparaturni kit, Dijelovi za brtvljenje
2433+108
Oznaka vrste: Dijelovi za brtvljenje, Upotrebljava se za proizvod: OFV 25, tip 133
2433+108
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Uklj. vodilicu |
| Material Description | SPARE PARTS OFV 25 inc. Guide |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Dijelovi za brtvljenje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Press. regul. valve spare part |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | OFV 25, tip 133 |
| Vrsta proizvoda | Reparaturni kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.336 Kilogram |
| Neto težina | 0.29 Kilogram |
| Volumen | 0.001 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232449 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |