Danfoss logo
CVH, Kućište pilotnog ventila 3/8 in DIN-product-details

CVH, Kućište pilotnog ventila 3/8 in DIN

192H3764

Upotrebljava se za proizvod: CVH, Oznaka vrste: Kućište pilotnog ventila 3/8 in DIN

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]3/8 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja32 pc
Material Description"Ventilhus CVH 3/8"" DIN sv.halstilslut.
Naziv proizvodaValve body
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oznaka vrsteKućište pilotnog ventila 3/8 in DIN
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPilot valve spare parts
Specif. materijalaNehrđajući čelik
Standard spojaASME B 36.10M SCHEDULE 80
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodCVH
Veličina priključka [mm]10 mm
Vrsta proizvodaSpare part
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.344 Kilogram
Neto težina0.336 Kilogram
Volumen0.315 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428197298
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm