Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Prirubnica, 15 mm, Čelni spoj

192H3253

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Nehrđajući čelik, Upotrebljava se za proizvod: EVRA 3 - 15; EVR 15; EVRAT 10

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija priključka [in]1/2 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja32 pc
Material DescriptionFLANGE SET STAINLESS STEEL EVR 3,10,15
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Product lineIndustrial Refrigeration
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaNehrđajući čelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodEVR 15EVRA 3 - 15EVRAT 10
Veličina priključka [mm]15 mm
Verzija prirubnice1.3
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.553 Kilogram
Neto težina0.529 Kilogram
Volumen0.313 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428196529
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm