Danfoss logo
Flange version 10, 11, 12 and 13 - Set - Square - Tongue - Stainless steel

Prirubnica, 80 mm, Čelni spoj

192H3022

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Nehrđajući čelik, Upotrebljava se za proizvod: PML 65; PM 65; PMFH 500; PMLX 65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]3 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja1 pc
Material DescriptionStainless steel DN80 Flange
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
Oblik prirubniceKvadrat
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Specif. materijalaNehrđajući čelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodPM 65PMFH 500PML 65PMLX 65
Veličina priključka [mm]80 mm
Verzija prirubnice13.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.57 Kilogram
Neto težina3.42 Kilogram
Volumen6.248 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428196543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm