Prirubnica, 40 mm, Čelni spoj
192H3016
Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Nehrđajući čelik, Upotrebljava se za proizvod: PM 32; PMLX 32; PMFL 125; PMFH 125; PML 32
192H3016
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 2 prirubnice |
| Dimenzija priključka [in] | 1 1/2 in |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Izgled prirubnice | Jezičac |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | "FLANSCHSATZ VA GR. 23 1 1/2""" |
| Naziv proizvoda | Flange set |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oblik prirubnice | Kvadrat |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Flanges |
| Specif. materijala | Nehrđajući čelik |
| Standard spoja | EN 10220 |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | PM 32PMFH 125PMFL 125PML 32PMLX 32 |
| Veličina priključka [mm] | 40 mm |
| Verzija prirubnice | 10.0 |
| Vrsta proizvoda | Prirubnica |
| Vrsta spoja | Čelni spoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.626 Kilogram |
| Neto težina | 1.539 Kilogram |
| Volumen | 0.855 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428196574 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |