Danfoss logo
Flange version 2 and 3 - Set - Oval - Tongue - Stainless steel

Prirubnica, 25 mm, Čelni spoj

192H3014

Standard spoja: EN 10220, Specif. materijala: Nehrđajući čelik, Upotrebljava se za proizvod: TEVA 85; FA 20; EVRA 20 - 25; PMC 5 -20; EVR 20 - 25; EVR 20-25; TEA 85; TEAQ 85; TEAT 85; PM 5 - 25; PMFH 80; PMFL 80

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Accessory (EF013236)TRUE
China RoHS exemption clauseNo
Depth (EF000049)139
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi2 prirubnice
Dimenzija priključka [in]1 in
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Height (EF000040)62
Izgled prirubniceJezičac
Količina po obliku pakiranja12 pc
Material DescriptionWELD FLANGES 1 in
Naziv proizvodaFlange set
Oblik ambalažeViše pakiranja
Oblik prirubniceOvalno
Karakteristike
Vrijednost
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaFlanges
Spare part (EF013237)TRUE
Specif. materijalaNehrđajući čelik
Standard spojaEN 10220
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Type of accessory/spare part (EF000215)Other
Upotrebljava se za proizvodEVR 20 - 25EVR 20-25EVRA 20 - 25FA 20PM 5 - 25PMC 5 -20PMFH 80PMFL 80TEA 85TEAQ 85TEAT 85TEVA 85
Veličina priključka [mm]25 mm
Verzija prirubnice3.0
Vrsta proizvodaPrirubnica
Vrsta spojaČelni spoj
Width (EF000008)96

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.94 Kilogram
Neto težina0.939 Kilogram
Volumen0.827 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428196598
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm