Rezervni dio, ORV 80; ORV 65
148H3468
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ORV 80; ORV 65
148H3468
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 3 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | H3 |
| Material Description | ORV Thermostat H3 43°C/110°F |
| Naziv proizvoda | Termostatski element |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Thermostat 43°C/110°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Temp. regul. valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ORV 65ORV 80 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.484 Kilogram |
| Neto težina | 0.452 Kilogram |
| Volumen | 1.59 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428868242 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |