Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Rezervni dio, ORV 25 - 40

148H3466

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ORV 25 - 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja6 pc
Komentari o upotrebi za proizvodH1
Material DescriptionORV Termostat H1 43OC/110OF
Naziv proizvodaTermostatski element
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteThermostat 43°C/110°F
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTemp. regul. valve spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodORV 25 - 40
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.251 Kilogram
Neto težina0.25 Kilogram
Volumen0.798 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428868228
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm