Danfoss logo
Element for ORV - Temperature regulating valve

Rezervni dio, ORV 80; ORV 65

148H3465

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ORV 80; ORV 65

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja3 pc
Komentari o upotrebi za proizvodH3
Material DescriptionORV Thermostat H3 49°C/120°F
Naziv proizvodaTermostatski element
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteThermostat 49°/120°F
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTemp. regul. valve spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodORV 65ORV 80
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.491 Kilogram
Neto težina0.436 Kilogram
Volumen1.625 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428868006
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm