Rezervni dio, ORV 25 - 40
148H3463
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ORV 25 - 40
148H3463
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | H1 |
| Material Description | ORV Termostat H1 49OC/120OF |
| Naziv proizvoda | Termostatski element |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Thermostat 49°/120°F |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Temp. regul. valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ORV 25 - 40 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.251 Kilogram |
| Neto težina | 0.207 Kilogram |
| Volumen | 0.852 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428867788 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |