EKSTERN TILSLUTNING BSV/POV, BSV / POV
148H3453
EKSTERN TILSLUTNING BSV/POV, Upotrebljava se za proizvod: BSV / POV, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 12
148H3453
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | EKSTERN TILSLUTNING BSV/POV |
| Naziv proizvoda | External pilot connector |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | EAC |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Vanjski priključak |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Safety valve accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | BSV / POV |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.56 Kilogram |
| Neto težina | 0.532 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.423 Liter |
| EAN/UPC | 5702428401456 |