Danfoss logo
Weld nipple - QDV

SVEJSETILSLUTSĆT (TILBEHŘR) QDV 15, QDV 15

148H3452

SVEJSETILSLUTSĆT (TILBEHŘR) QDV 15, Upotrebljava se za proizvod: QDV 15, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja40 pc
Material DescriptionSVEJSETILSLUTSĆT (TILBEHŘR) QDV 15
Naziv proizvodaWelding connector
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteKomplet priklj. za zavarivanje
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrain valve spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodQDV 15
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.127 Kilogram
Neto težina0.121 Kilogram
Volumen0.052 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428401449
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm