Danfoss logo
Weld nipple - QDV

SLANGETILSLUTSĆT (TILBEHŘR) QDV 15, QDV 15

148H3451

SLANGETILSLUTSĆT (TILBEHŘR) QDV 15, Upotrebljava se za proizvod: QDV 15, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja50 pc
Material DescriptionSLANGETILSLUTSĆT (TILBEHŘR) QDV 15
Naziv proizvodaMechanical connector
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteKomplet priključka za crijevo
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaDrain valve spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodQDV 15
Vrsta proizvodaDodatna oprema

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.116 Kilogram
Neto težina0.05 Kilogram
Volumen0.061 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428401432
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm