Danfoss logo
ORV Dismounting Kit H1_148H3246, 148H3247, 148H3248

Rezervni dio, ORV 25 - 40, Komplet za demontažu

148H3246

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ORV 25 - 40, Oznaka vrste: Komplet za demontažu

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja25 pc
Komentari o upotrebi za proizvodH1
Material DescriptionORV demontažni set H1
Naziv proizvodaKomplet za popravke
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteKomplet za demontažu
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaTemp. regul. valve spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodORV 25 - 40
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.016 Kilogram
Neto težina0.015 Kilogram
Volumen0.076 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428199353
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm