FIA-X 50 50MY FILTER BAG, FIA 50
148H3150
FIA-X 50 50MY FILTER BAG, Upotrebljava se za proizvod: FIA 50, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
148H3150
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | 2 in, 50 my |
| Material Description | FIA-X 50 50MY FILTER BAG |
| Naziv proizvoda | Filter element |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Vrećica filtra |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | FIA 50 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.066 Kilogram |
| Neto težina | 0.046 Kilogram |
| Volumen | 0.227 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428284226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |