Rezervni dio, ICFF 15, Modul filtra
148H1136
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: ICFF 15, Oznaka vrste: Modul filtra
148H1136
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 16 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Adapter i čep za zaštitu od prljavštine |
| Material Description | Filter element for ICFF 15 |
| Naziv proizvoda | Filter element |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Modul filtra |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | ICF spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | ICFF 15 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.05 Kilogram |
| Neto težina | 0.024 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.251 Liter |
| EAN/UPC | 5702428900140 |