Seal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon
148G3840
Seal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon, Used for product: KDC/GVD 125 Hydrocarbon
148G3840
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 6 pc |
| Material Description | Seal kit set KDC/GVD 125 Hydrocarbon |
| Naziv proizvoda | Komplet za brtvljenje |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet za brtvljenje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Press. control valve sparepart |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | KDC/GVD 125 Hydrocarbon |
| Vrsta proizvoda | Set brtvi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.138 Kilogram |
| Neto težina | 0.127 Kilogram |
| Volumen | 0.6 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428951319 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |