Rezervni dio, KDC/GVD 125
148G3625
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: KDC/GVD 125
148G3625
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
| Material Description | Spring kit 0,5 bar KDC/GVD 125 |
| Naziv proizvoda | Spring |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Spring kit |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Press. control valve sparepart |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | KDC/GVD 125 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.288 Kilogram |
| Neto težina | 0.287 Kilogram |
| Volumen | 2.351 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428345750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |