CHV 50; SCA 50
148G3480
Upotrebljava se za proizvod: CHV 50; SCA 50, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 25
148G3480
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 25 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | 0.3 bar/4.35 psig |
| Material Description | SPARE PART SPRING-SPEC 0.3BAR SCA/CHV 50 |
| Naziv proizvoda | Spring |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Opruga – posebna |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | CHV 50SCA 50 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.018 Kilogram |
| Neto težina | 0.011 Kilogram |
| Volumen | 0.3 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428232814 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |