CHV 65; SCA 65
148G3476
Upotrebljava se za proizvod: CHV 65; SCA 65, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
148G3476
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | 0,04 bara/0,58 psig |
| Material Description | SPARE PART SPRING-STD 0.04BAR SCA/CHV 65 |
| Naziv proizvoda | Spring |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Opruga – standardna |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | CHV 65SCA 65 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.025 Kilogram |
| Neto težina | 0.011 Kilogram |
| Volumen | 0.25 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428204200 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |