GPLX 125 Spare part complete gasket set
148G3433
Upotrebljava se za proizvod: GPLX125
148G3433
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Material Description | GPLX 125 Spare part complete gasket set |
| Naziv programa dijelova | T2/TE2 |
| Naziv proizvoda | Brtva |
| Nazivni kap. kond. raspon N [SI] | treceiver=0 ºC |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Potpuni komplet brtvi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | GPLX125 |
| Vrsta proizvoda | Set brtvi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.242 Kilogram |
| Neto težina | 0.176 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.788 Liter |
| EAN/UPC | 5702428284851 |