Danfoss logo
Accessorry / Spare part _ Packing

Rezervni dio, KDC/GVD 150, Poklopac/kućište

148G3052

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: KDC/GVD 150, Oznaka vrste: Poklopac/kućište

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja6 pc
Material DescriptionGasket bonnet/housing KDC/GVD150
Naziv proizvodaBrtva
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrstePoklopac/kućište
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPress. control valve sparepart
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodKDC/GVD 150
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.126 Kilogram
Neto težina0.015 Kilogram
Volumen1.012 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428343572
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm