Rezervni dio, KDC/GVD 65, Poklopac/kućište
148G3048
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: KDC/GVD 65, Oznaka vrste: Poklopac/kućište
148G3048
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 12 pc |
| Material Description | Gasket bonnet/housing KDC/GVD 65 |
| Naziv proizvoda | Brtva |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Poklopac/kućište |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Press. control valve sparepart |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | KDC/GVD 65 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.039 Kilogram |
| Neto težina | 0.011 Kilogram |
| Volumen | 0.168 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428343541 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |