DSV 10
148F3072
Upotrebljava se za proizvod: DSV 10, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 20
148F3072
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 20 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | NPT 1/2 |
| Material Description | DSV10 Plug, 1/2 NPT |
| Naziv proizvoda | Priključak |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Čep za testiranje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Safety valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | DSV 10 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.18 Kilogram |
| Neto težina | 0.082 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.264 Liter |
| EAN/UPC | 5702424204686 |