Rezervni dio, POV 600, Servisni komplet
148F3050
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: POV 600, Oznaka vrste: Servisni komplet
148F3050
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 25 pc |
| Material Description | TILBEHŘRSPOSE |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | EAC |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Servisni komplet |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Safety valve accessories |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | POV 600 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.026 Kilogram |
| Neto težina | 0.016 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 0.154 Liter |
| EAN/UPC | 5702428342858 |