SFV 20; DSV 2
148F3042
Upotrebljava se za proizvod: SFV 20; DSV 2, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 4
148F3042
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 4 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | FD32/FD25 |
| Material Description | ACC.FLANGES+GASKETS FD32/FD25 DSV2/SFV20 |
| Naziv proizvoda | Flange/Gasket |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | EAC |
| Oznaka vrste | Komplet prirubnica i brtvi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Safety valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | DSV 2SFV 20 |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 5.205 Kilogram |
| Neto težina | 5.167 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 2.309 Liter |
| EAN/UPC | 5702428203739 |