Reparaturni kit, Brtve
148F3024
Oznaka vrste: Brtve, Upotrebljava se za proizvod: DSV 1
148F3024
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Popravka-set za DSV 1 |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Brtve |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Safety valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | DSV 1 |
| Vrsta proizvoda | Reparaturni kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.212 Kilogram |
| Neto težina | 0.045 Kilogram |
| Volumen | 0.951 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233118 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |