Rezervni dio, SFV 20, Komplet prirubnica i brtvi
148F3020
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: SFV 20, Oznaka vrste: Komplet prirubnica i brtvi
148F3020
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 3 pc |
| Material Description | Flanges+Gaskets set for SFV 20 |
| Naziv proizvoda | Flange/Gasket |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Odobrenje | EAC |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Komplet prirubnica i brtvi |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Safety valve spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SFV 20 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.813 Kilogram |
| Neto težina | 2.72 Kilogram |
| Volumen | 1.651 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428203845 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |