Klip, brtva, uvodnica za pakiranje
148B7818
Oznaka vrste: Klip, brtva, uvodnica za pakiranje, Oblik ambalaže: Pojedinačno pakiranje, Količina po obliku pakiranja: 1
148B7818
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| CE odobrenje | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | SSCA/SCHV repair kit DN 80 |
| Naziv proizvoda | Repair kit |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Oznaka vrste | Klip, brtva, uvodnica za pakiranje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SCHV 80SSCA 80 |
| Vrsta proizvoda | Repair kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.843 Kilogram |
| Neto težina | 1.658 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 4.425 Liter |
| EAN/UPC | 5715255117797 |