Set brtvi, Dijelovi za brtvljenje
148B6941
Oznaka vrste: Dijelovi za brtvljenje
148B6941
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 5 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | SVA/FIA-140B 125 |
| Material Description | Inspection Kit SVA/FIA-140B 125 |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Dijelovi za brtvljenje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R744 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | SVL Flexline spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SVA/FIA-140B 125 |
| Vrsta proizvoda | Set brtvi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.056 Kilogram |
| Neto težina | 0.008 Kilogram |
| Volumen | 0.171 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162512067 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |