Danfoss logo
REG-LA/REG-LB regulating valve - top part

Funkcijski modul, REG-LA 25-40

148B6403

Oznaka vrste: Cijeli gornji dio, Maks. radni tlak [bar]: 52, Dijelovi priloženi: 1 brtva; Gornji dio; 4 vijka, Upotrebljava se za proizvod: REG-LA 40; REG-LA 25; REG-LA 32

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 brtva4 vijkaGornji dio
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi za SVL Flexline
GrloDugi
Količina po obliku pakiranja1 pc
Komentari o upotrebi za proizvodDugo grlo za izolaciju
Maks. radni tlak [bar]52.0 bar
Maks. radni tlak [psig]754 psig
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Naziv programa dijelovaREG-SA / REG-SB
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCEUA
OpremaČep
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteCijeli gornji dio
Područje protoka [in2]0.275 in²
Područje protoka [mm2]178.0 mm²
Pribor proizvodaDodatni pribor za SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Temperature range [°C] [max]150 °C
Temperature range [°C] [min]-60 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodREG-LA 25REG-LA 32REG-LA 40
VrstaSVL Flexline
Vrsta proizvodaREG-LA 25-40

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina3.271 Kilogram
Neto težina2.35 Kilogram
Volumen8.931 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428818124
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm