Rezervni dijelovi, Klip i brtva
148B6173
Oznaka vrste: Klip i brtva, Upotrebljava se za proizvod: CHV 125
148B6173
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | CHV Overhaul kit DN 125 |
| Naziv proizvoda | Overhaul kit |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Klip i brtva |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | SVL Flexline spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | CHV 125 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dijelovi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 4.791 Kilogram |
| Neto težina | 4.585 Kilogram |
| Volumen | 5.053 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482257 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |