Rezervni dijelovi, Klip i brtva
148B6170
Oznaka vrste: Klip i brtva, Upotrebljava se za proizvod: CHV 65
148B6170
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | CHV Overhaul kit DN 65 |
| Naziv proizvoda | Overhaul kit |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Klip i brtva |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | SVL Flexline spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | CHV 65 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dijelovi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.801 Kilogram |
| Neto težina | 0.73 Kilogram |
| Volumen | 1.686 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482226 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |