Rezervni dijelovi, Klip, brtva, uvodnica za pakiranje
148B6164
Oznaka vrste: Klip, brtva, uvodnica za pakiranje, Upotrebljava se za proizvod: SCA 80
148B6164
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | SCA Remontni set DN 80 |
| Naziv proizvoda | Overhaul kit |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Klip, brtva, uvodnica za pakiranje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | SVL Flexline spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SCA 80 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dijelovi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 1.843 Kilogram |
| Neto težina | 1.658 Kilogram |
| Volumen | 4.11 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482141 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |