Rezervni dio, SCA,CHV-X 125, Kit rezervnih dijelova
148B6083
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: SCA,CHV-X 125, Oznaka vrste: Kit rezervnih dijelova
148B6083
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Replacement O Ring ,R1270, SCA/CHV 125 |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Kit rezervnih dijelova |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1270 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | SVL Flexline spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SCA,CHV-X 125 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.032 Kilogram |
| Neto težina | 0.015 Kilogram |
| Volumen | 0.12 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428549691 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |