Reparaturni kit, Uvodnica za pakiranje i brtva
148B6066
Oznaka vrste: Uvodnica za pakiranje i brtva, Upotrebljava se za proizvod: SCA 100; SVA 100
148B6066
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Material Description | Popravka set za SVL DN 100 |
| Naziv proizvoda | Komplet za popravke |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Uvodnica za pakiranje i brtva |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | SVL Flexline spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SCA 100SVA 100 |
| Vrsta proizvoda | Reparaturni kit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.315 Kilogram |
| Neto težina | 0.2 Kilogram |
| Volumen | 2.416 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428482028 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |