Set brtvi, Dijelovi za brtvljenje
148B6046
Oznaka vrste: Dijelovi za brtvljenje, Upotrebljava se za proizvod: CHV-X 80-100; SVA 80-100
148B6046
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Brtva čepa |
| Material Description | Spare part, Al cap gasket, SVL 80-100 |
| Napomene | 10 PCS GASKET IN A PLASTIC BAG |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Dijelovi za brtvljenje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | SVL Flexline spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | CHV-X 80-100SVA 80-100 |
| Vrsta proizvoda | Set brtvi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.014 Kilogram |
| Neto težina | 0.009 Kilogram |
| Volumen | 0.941 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428674850 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |