Danfoss logo
Function module, REG-SB 50 - 65

Funkcijski modul, REG-SB 50

148B5767

Oznaka vrste: Cijeli gornji dio, Maks. radni tlak [bar]: 65, Dijelovi priloženi: 1 brtva; Gornji dio; 4 vijka, Upotrebljava se za proizvod: REG-SB 50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 brtva4 vijkaGornji dio
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
FunkcionalnoRezervni dijelovi za SVL Flexline
GrloStandard
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionFIA 15 D ANG FILTER HOUSING
Naziv programa dijelovaREG-SA / REG-SB
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OdobrenjeCE
OpremaČep
Oznaka vrsteCijeli gornji dio
Karakteristike
Vrijednost
Područje protoka [in2]1.274 in²
Područje protoka [mm2]822.0 mm²
Pribor proizvodaDodatni pribor za SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Raspon temperature [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodREG-SB 50
Veličina izlaznog priključka [mm]50.0 mm
VrstaSVL Flexline
Vrsta proizvodaREG-SB 50

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4.016 Kilogram
Neto težina2.519 Kilogram
Volumen12.933 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428500685
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm