Funkcijski modul, REG-SA 25-40
148B5763
Oznaka vrste: Cijeli gornji dio, Maks. radni tlak [bar]: 65, Dijelovi priloženi: 1 brtva; Gornji dio; 4 vijka, Upotrebljava se za proizvod: REG-SA 40; REG-SA 25; REG-SA 32
148B5763
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dijelovi priloženi | 1 brtva4 vijkaGornji dio |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Funkcionalno | Rezervni dijelovi za SVL Flexline |
| Grlo | Standard |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Maks. radni tlak [bar] | 65.0 bar |
| Maks. radni tlak [psig] | 943 psig |
| Material Description | FIA 15 D ANG FILTER HOUSING |
| Naziv programa dijelova | REG-SA / REG-SB |
| Naziv proizvoda | Funkcijski modul |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
| Odobrenje | CE |
| Oprema | Čep |
| Oznaka vrste | Cijeli gornji dio |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje protoka [in2] | 0.275 in² |
| Područje protoka [mm2] | 178.0 mm² |
| Pribor proizvoda | Dodatni pribor za SVL Flexline |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Rashladno sredstvo | R1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744 |
| Raspon temperature [°F] [maks.] | 302 °F |
| Raspon temperature [°F] [min.] | -76 °F |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Zaporni i regulacijski ventili |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Temperature range [°C] [max] | 150 °C |
| Temperature range [°C] [min] | -60 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | REG-SA 25REG-SA 32REG-SA 40 |
| Vrsta | SVL Flexline |
| Vrsta proizvoda | REG-SA 25-40 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.573 Kilogram |
| Neto težina | 1.958 Kilogram |
| Volumen | 7.524 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428500722 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |