Danfoss logo
REG-SA/SB 15-40, 65 bar - Insert

Funkcijski modul, REG-SA 10

148B5761

Oznaka vrste: Cijeli gornji dio, Maks. radni tlak [bar]: 65, Dijelovi priloženi: 1 brtva; Gornji dio; 4 vijka, Upotrebljava se za proizvod: REG-SA 10

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clause7.17.2
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dijelovi priloženi1 brtva4 vijkaGornji dio
EU klauzula o RoHS izuzeću6(a)6(b)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
FunkcionalnoRezervni dijelovi za SVL Flexline
GrloStandard
Količina po obliku pakiranja1 pc
Maks. radni tlak [bar]65.0 bar
Maks. radni tlak [psig]943 psig
Material DescriptionREG-SA 10 Top Complete PS65
Naziv programa dijelovaREG-SA / REG-SB
Naziv proizvodaFunkcijski modul
Oblik ambalažePojedinačno pakiranje
OpremaČep
Oznaka vrsteCijeli gornji dio
Područje protoka [in2]0.004 in²
Područje protoka [mm2]3.0 mm²
Karakteristike
Vrijednost
Pribor proizvodaDodatni pribor za SVL Flexline
Product lineIndustrial Refrigeration
Rashladno sredstvoR1234yfR1234ze(E)R125R134aR152aR170R22R227eaR236faR245faR290R32R401AR402AR404AR407AR407BR407CR407FR407HR409AR410AR413AR417AR421AR422AR422BR422DR438AR442AR444BR447AR447BR448AR449AR449BR450AR452AR452BR452CR454AR454BR454CR455AR463AR502R507AR512AR513AR513BR515AR515BR516AR600R600aR717R744
Raspon temperature [°C] [Max.]150 °C
Raspon temperature [°C] [Min.]-60 °C
Raspon temperature [°F] [maks.]302 °F
Raspon temperature [°F] [min.]-76 °F
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.33927da5-9b68-41e6-865e-1ca6d2815b8e
SCIP dossier product nameREG-SA REG-SB
Skupina proizvodaZaporni i regulacijski ventili
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes with exemptions
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Upotrebljava se za proizvodREG-SA 10
Veličina izlaznog priključka [mm]10.0 mm
VrstaSVL Flexline
Vrsta proizvodaREG-SA 10

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.455 Kilogram
Neto težina0.208 Kilogram
Volumen1.881 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428500746
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm