Set brtvi, Dijelovi za brtvljenje
148B4698
Oznaka vrste: Dijelovi za brtvljenje, Upotrebljava se za proizvod: CHV 25-40; REG 25-40; SVA 25-40; SCA 25-40
148B4698
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | Inspection kit for SVL DN 25-40 |
| Naziv proizvoda | Servisni komplet |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
| Oznaka vrste | Dijelovi za brtvljenje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | SVL Flexline spare parts |
| Upotrebljava se za proizvod | CHV 25-40FIA 25-40REG 25-40SCA 25-40SVA 25-40 |
| Vrsta proizvoda | Set brtvi |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.022 Kilogram |
| Neto težina | 0.008 Kilogram |
| Volumen | 0.158 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255295440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |