SVA-ST 10 ANSI
148B4246
Upotrebljava se za proizvod: SVA-ST 10 ANSI, Oblik ambalaže: Više pakiranja, Količina po obliku pakiranja: 25
148B4246
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 25 pc |
| Material Description | Weld Nippel DN 10 A SVA |
| Naziv proizvoda | Spojnica |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Spojnica za zavarivanje i spojna matica |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Spare parts, discont. products |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SVA-ST 10 ANSI |
| Vrsta proizvoda | Dodatna oprema |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.386 Kilogram |
| Neto težina | 0.384 Kilogram |
| Volumen | 0.152 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233231 |
| Proposition 65 | No significant risk |