Rezervni dio, SVA 250 - 300, Uvodnica za pakiranje
148B4166
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: SVA 250 - 300, Oznaka vrste: Uvodnica za pakiranje
148B4166
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 1 pc |
| Komentari o upotrebi za proizvod | Potpuno |
| Material Description | SPARE PART PACKING GLAND SVA 250-300 |
| Naziv proizvoda | Packing gland |
| Oblik ambalaže | Pojedinačno pakiranje |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Uvodnica za pakiranje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | SVA-DL/SVA-DH spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SVA 250 - 300 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.6 Kilogram |
| Neto težina | 0.6 Kilogram |
| Volumen | 0.947 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233477 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |