Rezervni dio, SVA 80-100, Uvodnica za pakiranje
148B4140
Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: SVA 80-100, Oznaka vrste: Uvodnica za pakiranje
148B4140
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | No |
| EU RoHS usklađenost | Yes |
| Količina po obliku pakiranja | 10 pc |
| Material Description | SPARE PART PACKING GLAND SVA-HL 80-100 |
| Naziv proizvoda | Spare part |
| Oblik ambalaže | Više pakiranja |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Oznaka vrste | Uvodnica za pakiranje |
| Product line | Industrial Refrigeration |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | SVL Flexline spare parts |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Yes |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| Upotrebljava se za proizvod | SVA 80-100 |
| Vrsta proizvoda | Rezervni dio |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 0.186 Kilogram |
| Neto težina | 0.186 Kilogram |
| Volumen | 0.289 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428233705 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |