Danfoss logo
Rezervni dio, SVA 15-20, Uvodnica za pakiranje-product-details

Rezervni dio, SVA 15-20, Uvodnica za pakiranje

148B4137

Vrsta proizvoda: Rezervni dio, Upotrebljava se za proizvod: SVA 15-20, Oznaka vrste: Uvodnica za pakiranje

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
China RoHS exemption clauseNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzećuNo
EU RoHS usklađenostYes
Količina po obliku pakiranja25 pc
Material DescriptionSPARE PART PACKING GLAND SVA-HL 15-20
Naziv proizvodaSpare part
Oblik ambalažeViše pakiranja
Karakteristike
Vrijednost
Oznaka vrsteUvodnica za pakiranje
Product lineIndustrial Refrigeration
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaSVL Flexline spare parts
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSYes
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Upotrebljava se za proizvodSVA 15-20
Vrsta proizvodaRezervni dio

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.106 Kilogram
Neto težina0.048 Kilogram
Volumen1.215 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702428233736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm